Miniescavatore 308 CR con braccio ad angolazione variabile (VAB, Variable Angle Boom)

Miniescavatori 308 CR VAB

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
69.5 HP
51.8 kW
Peso operativo
20385 lb
9245 kg
Profondità di scavo
150.2 pollici
3815 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 308 CR con braccio ad angolazione variabile (VAB, Variable Angle Boom) offre prestazioni e potenza ai massimi livelli in un formato mini per i lavori in una vasta gamma di applicazioni. Il braccio ad angolazione variabile fornisce il massimo in termini di flessibilità di collegamento nelle applicazioni in spazi ristretti.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino a 10% Minore costo totale di gestione

con efficienza dei consumi migliorata e intervalli di manutenzione prolungati

Fino a 20% nelle operazioni

con miglioramenti e impostazioni operatore personalizzabili per sollevamento, rotazione, marcia e multifunzione

Caratteristiche tecniche di 308 CR VAB

Potenza netta 69.5 HP 51.8 kW
Modello motore Cat C3.3B Cat C3.3B
Cilindrata 203 in³ 3.33 l
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, sistema di scarico e ventola. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, sistema di scarico e ventola.
Foro 3.7 pollici 94 mm
Potenza lorda - ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Potenza lorda - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Potenza netta nominale - 2.200 giri/min - EU Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Potenza netta nominale - 2.200 giri/min - U.S. EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Corsa 4.7 pollici 120 mm
Potenza netta - 2.200 giri/min - ISO 9249:2007, 80/1269/EEC 69.5 HP 51.8 kW
Modello del motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Peso operativo 20385 lb 9245 kg
Nota *Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, benna esclusa. *Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, benna esclusa.
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dalla lama, contrappeso e benna esclusi.
Peso operativo massimo con cabina** 20678 lb 9380 kg
Peso operativo minimo con cabina* 17960 lb 8146 kg
Peso operativo massimo con cabina* 20906 lb 9483 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, lama, benna esclusa.
Peso operativo massimo con avambraccio standard** 20385 lb 9245 kg
Peso operativo minimo con avambraccio standard* 19084 lb 8655 kg
Peso operativo minimo con avambraccio corto* 19161 lb 8690 kg
Peso operativo massimo con avambraccio corto** 20462 lb 9280 kg
Contrappeso 552 lb 250 kg
Cingoli in acciaio con pattini 752 lb 341 kg
Avambraccio lungo 146 lb 66 kg
Nota *Il peso dell'avambraccio corto supera il peso dell'avambraccio standard grazie al suo design resistente. *Il peso dell'avambraccio corto supera il peso dell'avambraccio standard grazie al suo design resistente.
Avambraccio corto* 77 lb 35 kg
Forza di trazione massima - Alta velocità 6250 lbf 27.8 kN
Velocità di marcia - Bassa 1.9 miglia/h 3.1 km/h
Pressione a terra - Peso massimo 5.9 psi 40.6 kPa
Velocità di marcia - Alta 3.2 miglia/h 5.1 km/h
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Pressione a terra - Peso minimo 5.5 psi 37.9 kPa
Forza di trazione massima - Bassa velocità 15175 lbf 67.5 kN
Olio motore 3 gal (US) 11.2 l
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Impianto idraulico 29 gal (US) 110 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Serbatoio del combustibile 39 gal (US) 147 l
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 4134 psi 285 bar
Forza di scavo - Benna 13946 lbf 62 kN
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 35 gal/min 131 L/min
Portata della pompa a 2.400 giri/min 44 gal/min 167 L/min
Pressione di funzionamento - Traslazione 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 9 gal/min 33 L/min
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 8032 lbf 35.7 kN
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 9509 lbf 42.3 kN
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Pressione di funzionamento - Rotazione 3626 psi 250 bar
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa 35 gal/min 131 L/min
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Flusso alla pompa 9 gal/min 33 L/min
Forza di scavo - Avambraccio (corto) 9217 lbf 41 kN
Velocità di rotazione della macchina 10.6 r/min 10.6 r/min
Rotazione del braccio - Destra 50 gradi 50 gradi
Rotazione del braccio - sinistra 60 gradi 60 gradi
Altezza 17 pollici 431 mm
Larghezza - Largo 96.5 pollici 2450 mm
Larghezza - Standard 90.6 pollici 2300 mm
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello II) ISO 10262:1998 (Livello II)
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche.
Profondità di scavo 150.2 pollici 3815 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 pollici 1585 mm
Massima altezza della lama 14.6 pollici 370 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Gioco di scarico massimo 135.8 pollici 3450 mm
Parete verticale 99.2 pollici 2520 mm
Sbraccio con braccio ritratto 122.8 pollici 3120 mm
Distanza libera da terra 13.8 pollici 350 mm
Altezza del cuscinetto di rotazione 29.8 pollici 756 mm
Rotazione del braccio a destra 37 pollici 935 mm
Larghezza totale del cingolo 90.6 pollici 2300 mm
Lunghezza totale di spedizione 253.9 pollici 6450 mm
Altezza di trasporto 97.4 pollici 2475 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Lunghezza totale del carro 113.4 pollici 2880 mm
Sbraccio massimo 256.5 pollici 6515 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 pollici 1450 mm
Sbraccio massimo a terra 248 pollici 6300 mm
Lunghezza avambraccio 71.7 pollici 1820 mm
Massima profondità della lama 16 pollici 407 mm
Rotazione del braccio a sinistra 24 pollici 605 mm
Altezza di scavo massima 205.5 pollici 5220 mm
Profondità di scavo 136.2 pollici 3460 mm
Lunghezza totale di spedizione 253.9 pollici 6450 mm
Lunghezza avambraccio 71.7 pollici 1820 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Altezza del cuscinetto di rotazione 29.8 pollici 756 mm
Massima profondità della lama 16 pollici 407 mm
Sbraccio massimo a terra 303.7 pollici 7715 mm
Altezza di trasporto 97.4 pollici 2475 mm
Sbraccio con braccio ritratto 106.7 pollici 2710 mm
Lunghezza totale del carro 113.4 pollici 2880 mm
Sbraccio massimo 310.4 pollici 7885 mm
Gioco di scarico massimo 247.4 pollici 6285 mm
Distanza libera da terra 13.8 pollici 350 mm
Parete verticale 146.7 pollici 3725 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 pollici 1585 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 pollici 1450 mm
Rotazione del braccio a sinistra 24 pollici 605 mm
Massima altezza della lama 14.6 pollici 370 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Altezza di scavo massima 322 pollici 8180 mm
Rotazione del braccio a destra 37 pollici 935 mm
Larghezza totale del cingolo 90.6 pollici 2300 mm
Altezza di scavo massima 277.1 pollici 7038 mm
Sbraccio massimo 300.7 pollici 7637 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 pollici 1450 mm
Profondità di scavo 182.8 pollici 4644 mm
Distanza libera da terra 13.7 pollici 349 mm
Lunghezza di trasporto complessiva 262 pollici 6656 mm
Altezza cabina 99.2 pollici 2520 mm
Parete verticale 134.1 pollici 3405 mm
Lunghezza avambraccio 92.8 pollici 2358 mm
Massima profondità della lama 16.1 pollici 408 mm
Sbraccio massimo - A terra 293.7 pollici 7461 mm
Larghezza cingoli complessiva 90.6 pollici 2300 mm
Altezza di trasporto 99.3 pollici 2522 mm
Rotazione del braccio - sinistra 20 pollici 503 mm
Lunghezza carro complessiva 113.9 pollici 2892 mm
Sbraccio con braccio ritratto 126.6 pollici 3215 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 64.8 pollici 1645 mm
Rotazione del braccio - Destra 38 pollici 963 mm
Massima altezza della lama 14.5 pollici 369 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 28.9 pollici 735 mm
Gioco di scarico massimo 199.6 pollici 5071 mm
Sbraccio con braccio ritratto 120.4 pollici 3059 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 64.8 pollici 1645 mm
Sbraccio massimo - A terra 273.6 pollici 6949 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 28.9 pollici 735 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Distanza libera da terra 13.7 pollici 349 mm
Gioco di scarico massimo 187.4 pollici 4759 mm
Altezza di trasporto 97.9 pollici 2487 mm
Rotazione del braccio - sinistra 20 pollici 503 mm
Massima profondità della lama 16.1 pollici 408 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 pollici 1450 mm
Altezza cabina 99.2 pollici 2520 mm
Massima altezza della lama 14.5 pollici 369 mm
Altezza di scavo massima 265.2 pollici 6735 mm
Sbraccio massimo 281.1 pollici 7141 mm
Larghezza cingoli complessiva 90.6 pollici 2300 mm
Lunghezza carro complessiva 113.9 pollici 2892 mm
Parete verticale 117.8 pollici 2992 mm
Lunghezza di trasporto complessiva 258.7 pollici 6571 mm
Lunghezza avambraccio 71.8 pollici 1823 mm
Rotazione del braccio - Destra 38 pollici 963 mm
Profondità di scavo 161.8 pollici 4109 mm
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello II) ISO 10262:1998 (Livello II)
Riciclabilità 96% 96%
Altezza di scavo massima 208.7 pollici 5300 mm
Rotazione del braccio a sinistra 24 pollici 605 mm
Massima altezza della lama 14.6 pollici 370 mm
Gioco di scarico massimo 138.2 pollici 3510 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 pollici 1585 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 pollici 1450 mm
Sbraccio massimo a terra 244.5 pollici 6210 mm
Altezza di trasporto 91.7 pollici 2330 mm
Rotazione del braccio a destra 37 pollici 935 mm
Lunghezza avambraccio 65.6 pollici 1665 mm
Larghezza totale del cingolo 90.6 pollici 2300 mm
Parete verticale 95.9 pollici 2435 mm
Lunghezza totale di spedizione 253.5 pollici 6440 mm
Profondità di scavo 145.7 pollici 3700 mm
Distanza libera da terra 13.8 pollici 350 mm
Lunghezza totale del carro 113.4 pollici 2880 mm
Altezza del cuscinetto di rotazione 29.8 pollici 756 mm
Sbraccio massimo 253.1 pollici 6430 mm
Sbraccio con braccio ritratto 122.4 pollici 3110 mm
Massima profondità della lama 16 pollici 407 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Sbraccio massimo 305.1 pollici 7750 mm
Altezza del cuscinetto di rotazione 29.8 pollici 756 mm
Altezza di scavo massima 316.7 pollici 8045 mm
Sbraccio massimo a terra 298.2 pollici 7575 mm
Massima profondità della lama 16 pollici 407 mm
Lunghezza totale di spedizione 253.5 pollici 6440 mm
Sbraccio con braccio ritratto 96.9 pollici 2460 mm
Parete verticale 138.2 pollici 3510 mm
Gioco di scarico massimo 242.5 pollici 6160 mm
Larghezza totale del cingolo 90.6 pollici 2300 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 pollici 1450 mm
Rotazione del braccio a destra 37 pollici 935 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Lunghezza totale del carro 113.4 pollici 2880 mm
Distanza libera da terra 13.8 pollici 350 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Lunghezza avambraccio 65.6 pollici 1665 mm
Altezza di trasporto 91.7 pollici 2330 mm
Rotazione del braccio a sinistra 24 pollici 605 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 pollici 1585 mm
Massima altezza della lama 14.6 pollici 370 mm
Profondità di scavo 130.1 pollici 3305 mm

308 CR VAB Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore diesel Cat C3.3 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - Motore elettronico, Turbo, Filtro Antiparticolato Diesel (DPF)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Freno di rotazione automatico
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore dell'acqua/combustibile con spia
  • Guarnizione radiale - Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-35 °F)
  • Scarico ecologico

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile elettronica
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso
  • Potenza a richiesta
  • Monitoraggio temperatura olio idraulico
  • Accumulatore certificato
  • Olio idraulico HYDO Advanced

CABINA

  • Protezione superiore ISO 10262 1998 Livello I
  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Cabina sigillata e pressurizzata
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Dispositivo di modifica della configurazione dei comandi
  • Poggiapolsi regolabili
  • Poggiapiedi sagomati
  • Tappetino lavabile rimovibile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiavetta Cat con opzione codice di accesso
  • HVAC con controllo automatico della temperatura
  • Comando di blocco dell'impianto idraulico
  • Parabrezza anteriore inferiore integrato
  • Portaoggetti sopra la testa con parabrezza con servomeccanismo
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Sedile con sospensioni a schienale alto in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Illuminazione interna a LED
  • Portadocumenti
  • Perni di montaggio per la protezione anteriore e superiore
  • Presa di alimentazione 12 V
  • Radio – Bluetooth, ausiliari, microfono, USB (solo carica)
  • Lucernaio
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro della cabina (lato sinistro) e braccio
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Interfaccia Jog Dial
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice numerico di sicurezza
    – Più lingue
    – Predisposizione per telecamera (IP68 e IP69K)
    – Contaore con interruttore Wake Up

SOTTOCARRO

  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Tendicingoli idraulici
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Lame apripista
  • Flottaggio della lama
  • Bordo soggetto a usura reversibile, imbullonato

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio ad angolo variabile
  • Avambraccio standard (1.820 mm/71,7 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco imperniato/Attacco manuale/Attacco idraulico (non disponibile in tutte le regioni)
  • Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 60 ampere
  • Interruttore di circuito
  • Batteria da 900 CCA esente da manutenzione
  • Scollegamento della batteria
  • Interruttore di spegnimento con chiave di accensione

ALTRO

  • Blocchi sulle porte vani esterni
  • Tappo combustibile con serratura
  • Presa faro rotante
  • Catarifrangenti posteriori

308 CR VAB Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Avviamento facilitato con chiave Bluetooth®
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Parapioggia
  • Monitor avanzato di nuova generazione (tutti gli elementi seguenti sono inclusi nell'opzione Monitor avanzato di nuova generazione)
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

SOTTOCARRO

  • Ampia lama apripista
  • Cingoli in acciaio (larghezza 450 mm/17,7 in)
  • Cingoli in acciaio grandi (600 mm/23,6 pollici)
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma
  • Guide dei cingoli

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Attrezzatura tra cui benne, coclee e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Anello di sollevamento certificato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Product Link Elite (si applicano normative)
  • Allarme di marcia
  • Telecamera posteriore
  • Faro rotante

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore a rete ISO 10262 1998 Livello I
  • Protezione anteriore per impieghi gravosi ISO 10262 1998 Livello II
  • Protezione superiore cabina ISO 10262 1998 Livello II
  • Finestra anteriore in policarbonato EN356 P5A
  • Protezioni guidacingoli

ALTRO

  • Contrappeso aggiuntivo
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Pompa di rifornimento

Scopri il confronto tra 308 CR VAB e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 308 CR VAB

Miniescavatore idraulico 308 CR VAB

Miniescavatore idraulico 308 CR VAB
Miniescavatore idraulico 308 CR VAB

Verifica le offerte correnti per  308 CR VAB

Visualizza più offerte