Foto professionale

Benne per impieghi gravosi - Miniescavatore 762 mm (30")

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
30 in
762 mm
Capacità
6.1 ft³
172.69 l
Peso
280 lb
127 kg

Descrizione generale

Benne per impieghi gravosi progettate per le massime prestazioni e il massimo valore in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 762 mm (30")

Larghezza 30 in 762 mm
Capacità 6.1 ft³ 172.69 l
Peso 280 lb 127 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.9 in 786 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 762 mm (30") e prodotti spesso oggetto di paragone.