Miniescavatore 303 CR

Miniescavatori 303 CR

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
23.6 HP
17.6 kW
Peso operativo
7817 lb
3545 kg
Profondità di scavo
116.1 pollici
2950 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 303 CR offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino al 5% Minore costo totale di gestione

con più parti comuni, costi di riparazione inferiori e cabina inclinabile

Fino al 10% nelle operazioni

con impostazioni operatore programmabili e cicli più rapidi

Caratteristiche tecniche di 303 CR

Potenza netta 23.6 HP 17.6 kW
Modello motore Turbocompressore C1.1 Turbocompressore C1.1
Foro 3 pollici 77 mm
Nota (2) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 HP 17.6 kW
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Corsa 3.2 pollici 81 mm
Nota Potenza netta conforme agli standard ISO 9249 e 80/1269/EEC. Potenza netta conforme agli standard ISO 9249 e 80/1269/EEC.
Cilindrata 69 in³ 1.1 l
Potenza lorda - SAE J1995:2014 24.7 HP 18.4 kW
Peso operativo 7817 lb 3545 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato da cingoli in gomma fissi, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, benna e nessun contrappeso extra. *Il peso minimo è dato da cingoli in gomma fissi, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, benna e nessun contrappeso extra.
UE: peso su targhetta CE con tettuccio*** 6791 lb 3080 kg
Peso operativo minimo con tettuccio* 6670 lb 3025 kg
Peso operativo minimo con cabina* 6924 lb 3140 kg
Nota (3) ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna. ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna.
Peso operativo massimo con tettuccio** 7552 lb 3425 kg
UE: peso su targhetta CE con cabina*** 7012 lb 3180 kg
Peso operativo massimo con cabina** 7817 lb 3545 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama e contrappeso extra. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama e contrappeso extra.
Profondità di scavo 116.1 pollici 2950 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 75.6 pollici 1920 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 35 pollici 890 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 11.8 pollici 300 mm
Sbraccio massimo 206.3 pollici 5240 mm
Sbraccio con braccio ritratto 74.2 pollici 1910 mm
Rotazione del braccio - Destra 34.3 pollici 870 mm
Rotazione posteriore 33.3 pollici 845 mm
Gioco di scarico massimo 130.3 pollici 3310 mm
Distanza libera da terra 12.2 pollici 310 mm
Lunghezza carro complessiva 81.5 pollici 2070 mm
Altezza di trasporto complessiva 97.6 pollici 2480 mm
Larghezza cingolo - Esteso 61 pollici 1550 mm
Massima profondità della lama 21.1 pollici 535 mm
Sbraccio massimo - A terra 201.2 pollici 5110 mm
Lunghezza avambraccio 61.4 pollici 1560 mm
Lunghezza totale di spedizione* 179.5 pollici 4560 mm
Altezza di scavo massima 183.1 pollici 4650 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 22.4 pollici 570 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Ingombro di rotazione senza contrappeso 30.5 pollici 775 mm
Massima altezza della lama 15.2 pollici 385 mm
Rotazione del braccio - sinistra 25.2 pollici 640 mm
Parete verticale 81.5 pollici 2070 mm
Altezza 13.8 pollici 350 mm
Larghezza 61 pollici 1550 mm
Massima profondità della lama 21.1 pollici 535 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 30.5 pollici 775 mm
Altezza di scavo massima 177.6 pollici 4510 mm
Lunghezza carro complessiva 81.5 pollici 2070 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 63 pollici 1600 mm
Parete verticale 71.7 pollici 1820 mm
Lunghezza totale di spedizione* 177.6 pollici 4510 mm
Rotazione del braccio - sinistra 25.2 pollici 640 mm
Altezza di trasporto complessiva 97.6 pollici 2480 mm
Larghezza dei pattini dei cingoli 61 pollici 1550 mm
Rotazione del braccio - Destra 34.3 pollici 870 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso aggiuntivo 35 pollici 890 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 22.4 pollici 570 mm
Rotazione posteriore 33.3 pollici 845 mm
Massima altezza della lama 15.2 pollici 385 mm
Profondità di scavo 104.3 pollici 2650 mm
Gioco di scarico massimo 124.8 pollici 3170 mm
Sbraccio massimo - A terra 190.2 pollici 4830 mm
Sbraccio massimo 196.1 pollici 4980 mm
Distanza libera da terra 12.2 pollici 310 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 11.8 pollici 300 mm
Sbraccio con braccio ritratto 68.9 pollici 1750 mm
Lunghezza avambraccio 49.6 pollici 1260 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Rotazione del braccio - Destra 50 ° 50 °
Velocità di rotazione della macchina 9 r/min 9 r/min
Rotazione del braccio - sinistra 75 ° 75 °
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 17 gal/min 65 L/min
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3553 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 2553 psi 176 bar
Portata della pompa a 2.400 giri/min 26 gal/min 100 L/min
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 3732 lbf 16.6 kN
Pressione di funzionamento - Traslazione 3553 psi 245 bar
Forza di scavo - Benna 6385 lbf 28.4 kN
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3553 psi 245 bar
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3553 psi 245 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 7 gal/min 25 L/min
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 3327 lbf 14.8 kN
Nota *Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. *Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Pressione a terra - Peso massimo 4.7 psi 32.3 kPa
Pressione a terra - Peso minimo 4 psi 27.6 kPa
Velocità di marcia - Alta 2.8 miglia/h 4.5 km/h
Forza di trazione massima - Bassa velocità 7059 lbf 31.4 kN
Velocità di marcia - Bassa 1.6 miglia/h 2.6 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 3305 lbf 14.7 kN
Sistema di raffreddamento 1.1 gal (US) 4 l
Serbatoio idraulico 4.8 gal (US) 18 l
Olio motore 1.1 gal (US) 4 l
Serbatoio del combustibile 11.9 gal (US) 45 l
Impianto idraulico 9.2 gal (US) 35 l
Contrappeso 221 lb 100 kg
Cabina 254 lb 115 kg
Cingoli in acciaio 276 lb 125 kg
Avambraccio lungo 55 lb 25 kg
Contrappeso extra 551 lb 250 kg
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore turbo Cat C1.1 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore acqua/combustibile
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Accumulatore
  • Freno di rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

CABINA

  • Tettuccio inclinabile o cabina inclinabile
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I
  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Monitor avanzato di nuova generazione
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Poggiapolsi regolabili
  • Tappetino lavabile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso
  • Sedile con sospensioni in tessuto (solo cabina)
  • Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3")
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Vano portaoggetti
  • Lucernaio
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Avvisatore acustico
  • Luce interna (solo cabina)
  • Luce braccio, alogena
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up
    –Jog Dial (solo cabina)

CARRO

  • Cinghia in gomma (larghezza 300 mm/11,8 pollici)
  • Lame apripista
  • Lama apripista con flottaggio
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (2.200 mm/86,6 pollici)
  • Avambraccio standard (1.260 mm/49,6 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco idraulico
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)
  • Occhiello di sollevamento certificato (opzionale in alcune regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Avvisatore acustico
  • Presa di alimentazione 12 volt

303 CR Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Cabina con climatizzatore
  • Cabina con riscaldamento
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Senza pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Sedile in vinile senza sospensioni (solo tettuccio)
  • Luci anteriori a LED
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Luce braccio a LED
  • Specchietti, lato sinistro e lato destro
  • Radio – Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)

CARRO

  • Cingoli in acciaio (larghezza 300 mm/11,8 pollici)

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (1.560 mm/61,4 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Product Link PL243 (si applica la normativa)
  • Product Link PL643 (si applica la normativa)
  • Allarme di marcia (standard in alcune regioni)

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore in policarbonato (ISO 10262 1998 Livello I e EN356 P5A)
  • Protezione anteriore in policarbonato a metà altezza (solo tettuccio)

ALTRO

  • Compatibilità con bio-olio
  • Scarico Eco
  • Riscaldatore della camicia d'acqua

Scopri il confronto tra 303 CR e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 303 CR

Miniescavatore idraulico 303 CR

Miniescavatore idraulico 303 CR

Miniescavatore idraulico 303 CR

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Miniescavatore idraulico 303 CR

Miniescavatore idraulico 303 CR
Miniescavatore idraulico 303 CR
Miniescavatore idraulico 303 CR
Miniescavatore idraulico 303 CR
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Miniescavatore idraulico 303 CR

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  303 CR

Visualizza più offerte