Benna per impieghi molto gravosi

Impieghi molto gravosi Benna per impieghi molto gravosi da 1.950 mm (77 pollici): 519-5403

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
77 pollici
1950 mm
Capacità
5.23 yd³
4 m³
Peso
10152 lb
4605 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi molto gravosi da 1.950 mm (77 pollici): 519-5403

Larghezza 77 pollici 1950 mm
Capacità 5.23 yd³ 4 m³
Peso 10152 lb 4605 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-70 Per l'uso con attacco dedicato CW-70
Quantità adattatori 4 4
Dimensioni adattatore Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato

Scopri il confronto tra Benna per impieghi molto gravosi da 1.950 mm (77 pollici): 519-5403 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per impieghi molto gravosi

Foto

Foto

Foto

Benna per impieghi molto gravosi
Foto
Foto
Foto

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia