Foto professionale

Benne per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.500 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
59.1 in
1500 mm
Capacità
12.4 ft³
350 l
Peso
416.7 lb
189 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.500 mm, attacco imperniato

Larghezza 59.1 in 1500 mm
Capacità 12.4 ft³ 350 l
Peso 416.7 lb 189 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 26 in 661 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1.500 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.