Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 302 mm (12 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
11.9 in
302 mm
Capacità
1.1 ft³
30 l
Peso
70.5 lb
32 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 302 mm (12 pollici)

Larghezza 11.9 in 302 mm
Capacità 1.1 ft³ 30 l
Peso 70.5 lb 32 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 20.1 in 511 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 302 mm (12 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Panoramica benne per mini escavatore Cat®

Panoramica benne per mini escavatore Cat®