Benna da trincea

Benne per fossati Benna da trincea da 600 mm (23 pollici): 514-7846

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
60 pollici
600 mm
Capacità
2.3 yd³
1.76 m³
Peso
2745 lb
511.7 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna da trincea da 600 mm (23 pollici): 514-7846

Larghezza 60 pollici 600 mm
Capacità 2.3 yd³ 1.76 m³
Peso 2745 lb 511.7 kg
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna da trincea da 600 mm (23 pollici): 514-7846 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna da trincea

Benna da trincea

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia