Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 300mm (12 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
11.8 pollici
300 mm
Capacità
1.2 ft³
33 l
Peso
86 lb
39 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 300mm (12 pollici)

Larghezza 11.8 pollici 300 mm
Capacità 1.2 ft³ 33 l
Peso 86 lb 39 kg
Spessore del tagliente base 0.6 pollici 16 mm
Raggio della punta 22.8 pollici 578 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 300mm (12 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.