Miniescavatore 309 CR

Miniescavatori 309 CR

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo
21091 lb
9565 kg
Profondità di scavo
182.8 pollici
4642 mm
Modello motore
Cat C3.3B
Cat C3.3B

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 309 CR assicura il massimo della potenza e delle prestazioni in un formato ridotto ideale per una vasta gamma di applicazioni. 309 CR vanta un'idraulica a flusso elevato per gestire le attrezzature che richiedono potenza come gli sminuzzatori e i decespugliatori.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino al 10% Minore costo totale di gestione

con efficienza dei consumi migliorata e intervalli di manutenzione prolungati

Fino al 20% nelle operazioni

con miglioramenti e impostazioni operatore personalizzabili per sollevamento, rotazione, marcia e multifunzione

Caratteristiche tecniche di 309 CR

Nota Le caratteristiche tecniche del modello 309 CR si basano su una macchina configurata con un carro lungo (L). Le caratteristiche tecniche del modello 309 CR si basano su una macchina configurata con un carro lungo (L).
Peso operativo 21091 lb 9565 kg
Peso operativo massimo con cabina** 21091 lb 9565 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi.
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa.
Peso operativo minimo con cabina* 19735 lb 8950 kg
Modello motore Cat C3.3B Cat C3.3B
Cilindrata 203 in³ 3.33 l
Foro 3.7 pollici 94 mm
Corsa 4.7 pollici 120 mm
Potenza lorda - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Potenza netta nominale - 2.200 giri/min - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 HP 51.8 kW
Profondità di scavo 182.8 pollici 4642 mm
Gioco di scarico massimo 199.7 pollici 5072 mm
Sbraccio con braccio ritratto 126.6 pollici 3215 mm
Parete verticale 134 pollici 3404 mm
Massima profondità della lama 26 pollici 671 mm
Lunghezza carro complessiva 126 pollici 3200 mm
Larghezza cingoli complessiva 97.2 pollici 2470 mm
Altezza di trasporto 99 pollici 2514 mm
Lunghezza avambraccio 92.8 pollici 2358 mm
Massima altezza della lama 16.1 pollici 408 mm
Altezza di scavo massima 277.1 pollici 7039 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 pollici 1585 mm
Sbraccio massimo 300.7 pollici 7637 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Distanza libera da terra 14 pollici 356 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 29.7 pollici 756 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Rotazione del braccio - sinistra 23.8 pollici 604 mm
Rotazione del braccio - Destra 36.8 pollici 935 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 pollici 1450 mm
Sbraccio massimo - A terra 293.7 pollici 7460 mm
Nota *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Nota (2) ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina.
Nota (1) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 89 pollici 2260 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 7.052 mm (277,6 pollici)*** 7.052 mm (277,6 pollici)***
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 120.1 pollici 3050 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 7.052 mm (277,6 pollici)*** 7.052 mm (277,6 pollici)***
Cingoli in acciaio con pattini 728 lb 330 kg
Avambraccio lungo 146 lb 66 kg
Contrappeso 552 lb 250 kg
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Pressione a terra - Peso minimo 5 psi 34.7 kPa
Pressione a terra - Peso massimo 5.4 psi 37.1 kPa
Velocità di marcia - Alta 3.1 miglia/h 4.9 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.6 miglia/h 2.6 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 6497 lb 28.9 kN
Forza di trazione massima - Bassa velocità 19064 lb 84.8 kN
Olio motore 3 gal (US) 11.2 l
Serbatoio del combustibile 39 gal (US) 147 l
Impianto idraulico 29 gal (US) 110 l
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Pressione di funzionamento - Rotazione 3626 psi 250 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 9500 lb 42.3 kN
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 8023 lb 35.7 kN
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 4134 psi 285 bar
Portata della pompa a 2.400 giri/min 62 gal/min 233 L/min
Forza di scavo - Benna 13943 lb 62 kN
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 4134 psi 285 bar
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Flusso alla pompa 9 gal/min 33 L/min
Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa 35 gal/min 131 L/min
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Flusso elevato - Pressione alla pompa 4134 lbf/in 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Flusso elevato - Flusso alla pompa 37 gal/min 140 L/min
Velocità di rotazione della macchina 10.6 r/min 10.6 r/min
Rotazione del braccio - Destra 50 gradi 50 gradi
Rotazione del braccio - sinistra 60 gradi 60 gradi
Altezza 17 pollici 431 mm
Larghezza - Largo 104 pollici 2640 mm
Larghezza - Standard 97 pollici 2470 mm
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Rotazione del braccio - Destra 36.8 pollici 935 mm
Gioco di scarico massimo 187.4 pollici 4760 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 pollici 1450 mm
Sbraccio massimo - A terra 273.6 pollici 6949 mm
Lunghezza carro complessiva 126 pollici 3200 mm
Altezza cabina 100 pollici 2541 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 29.7 pollici 756 mm
Altezza di scavo massima 265.2 pollici 6736 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 pollici 450 mm
Larghezza cingoli complessiva 97.2 pollici 2470 mm
Distanza libera da terra 14 pollici 356 mm
Sbraccio massimo 281.1 pollici 7141 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 pollici 1585 mm
Sbraccio con braccio ritratto 120.4 pollici 3059 mm
Parete verticale 117.8 pollici 2991 mm
Profondità di scavo 161.7 pollici 4108 mm
Lunghezza avambraccio 71.8 pollici 1820 mm
Rotazione del braccio - sinistra 23.8 pollici 604 mm
Massima altezza della lama 16.1 pollici 408 mm
Massima profondità della lama 26 pollici 671 mm
Nota *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 266.7 pollici 6774 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 266.7 pollici 6774 mm
Nota (2) ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina.
Nota (1) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 95.7 pollici 2430 mm
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 104.7 pollici 2660 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche.

309 CR Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore diesel Cat C3.3B (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - Motore elettronico, Turbo, Filtro Antiparticolato Diesel (DPF)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Freno di rotazione automatico
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore dell'acqua/combustibile con spia
  • Guarnizione radiale - Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-35 °F)

IDRAULICA

  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile elettronica
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso
  • Pompa idraulica ausiliaria dedicata
  • Potenza a richiesta
  • Monitoraggio temperatura olio idraulico
  • Accumulatore certificato
  • Olio idraulico HYDO Advanced
  • Scarico ecologico

CABINA

  • Protezione superiore ISO 10262 1998 Livello I
  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Dispositivo di modifica della configurazione dei comandi
  • Poggiapolsi regolabili
  • Poggiapiedi sagomati
  • Tappetino lavabile rimovibile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiavetta Cat con opzione codice di accesso
  • HVAC con controllo automatico della temperatura
  • Comando di blocco dell'impianto idraulico
  • Parabrezza anteriore inferiore integrato
  • Portaoggetti sopra la testa con parabrezza con servomeccanismo
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Sedile con sospensioni a schienale alto in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Illuminazione interna a LED
  • Portadocumenti
  • Perni di montaggio per la protezione anteriore e superiore
  • Presa di alimentazione 12 V
  • Radio – Bluetooth, ausiliari, microfono, USB (solo carica)
  • Lucernaio
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro della cabina (lato sinistro) e braccio
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Interfaccia Jog Dial
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice numerico di sicurezza
    – Più lingue
    – Predisposizione per telecamera (IP68 e IP69K)
    – Contaore con interruttore Wake Up

CARRO

  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Lame apripista
  • Flottaggio della lama
  • Bordo soggetto a usura reversibile, imbullonato

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (3.400 mm/133,9 pollici)
  • Avambraccio standard (1.820 mm/71,7 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco imperniato/Attacco manuale/Attacco idraulico (non disponibile in tutte le regioni)
  • Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 60 ampere
  • Interruttore di circuito
  • Batteria da 900 CCA esente da manutenzione
  • Scollegamento della batteria
  • Interruttore di spegnimento con chiave di accensione
  • Allarme di marcia

ALTRO

  • Blocchi sulle porte vani esterni
  • Tappo combustibile con serratura
  • Presa faro rotante
  • Catarifrangenti posteriori

309 CR Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Avviamento facilitato con chiave Bluetooth®
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Parapioggia
  • Monitor avanzato di nuova generazione (tutti gli elementi seguenti sono inclusi nell'opzione Monitor avanzato di nuova generazione)
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

CARRO

  • Ampia lama apripista
  • Cingoli in acciaio (larghezza 450 mm/17,7 in)
  • Cingoli in acciaio grandi (600 mm/23,6 pollici)
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma
  • Guide dei cingoli

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (2.360 mm/92,9 pollici)
  • Attrezzatura tra cui benne, coclee e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie con scarico del carter
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Anello di sollevamento certificato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Product Link™ Elite (si applicano normative)
  • Telecamera posteriore
  • Faro rotante

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore a rete ISO 10262 1998 Livello I
  • Protezione anteriore per impieghi gravosi ISO 10262 1998 Livello II
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello II)
  • Finestra anteriore in policarbonato EN356 P5A (solo cabina)
  • Protezioni guidacingoli

ALTRO

  • Contrappeso aggiuntivo
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Pompa di rifornimento
  • Braccio ad angolazione variabile (fare riferimento alla brochure 309 CR VAB per specifiche e informazioni aggiuntive VAB)

Scopri il confronto tra 309 CR e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 309 CR

Miniescavatore idraulico 309 CR

Miniescavatore idraulico 309 CR

Miniescavatore idraulico 309 CR

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Miniescavatore idraulico 309 CR

Miniescavatore idraulico 309 CR
Miniescavatore idraulico 309 CR
Miniescavatore idraulico 309 CR
Miniescavatore idraulico 309 CR
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Miniescavatore idraulico 309 CR

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  309 CR

Visualizza più offerte