Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 400 mm (16 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
15.7 in
400 mm
Capacità
4 ft³
113 l
Peso
302 lb
137 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 400 mm (16 pollici)

Larghezza 15.7 in 400 mm
Capacità 4 ft³ 113 l
Peso 302 lb 137 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 37.4 in 950 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra 400 mm (16 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.