Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 400 mm (16 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
15.7 in
400 mm
Capacità
2.8 ft³
80 l
Peso
172 lb
78 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 400 mm (16 pollici)

Larghezza 15.7 in 400 mm
Capacità 2.8 ft³ 80 l
Peso 172 lb 78 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.7 in 781 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 400 mm (16 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.