Foto professionale

Benne a forma di banana 400 mm (16 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
15.7 pollici
400 mm
Capacità
3 ft³
86 l
Peso
143.3 lb
65 kg

Descrizione generale

Le piastre laterali aperte e la larghezza ridotta sono le caratteristiche principali di un benna da scavo in stile banana. Specifiche per lo scavo in materiali coesivi per agevolare le operazioni di scarico.

Caratteristiche tecniche di 400 mm (16 pollici)

Larghezza 15.7 pollici 400 mm
Capacità 3 ft³ 86 l
Peso 143.3 lb 65 kg
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Raggio della punta 24.5 pollici 622 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 400 mm (16 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.