Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 460 mm (18 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
18.1 in
460 mm
Capacità
2.8 ft³
80 l
Peso
145.5 lb
66 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 460 mm (18 pollici)

Larghezza 18.1 in 460 mm
Capacità 2.8 ft³ 80 l
Peso 145.5 lb 66 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 27.2 in 691 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 460 mm (18 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.