Larghezza | 19.7 in 500 mm |
Capacità | 4.9 ft³ 140 l |
Peso | 218.3 lb 99 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 in 15 mm |
Raggio della punta | 31.7 in 806 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco S-40 Attacco S-40 |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.
Larghezza | 19.7 in 500 mm |
Capacità | 4.9 ft³ 140 l |
Peso | 218.3 lb 99 kg |
Spessore del tagliente base | 0.6 in 15 mm |
Raggio della punta | 31.7 in 806 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco S-40 Attacco S-40 |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro