Foto professionale

Benne per livellamento Nordic 1.500 mm (59 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
59.1 in
1500 mm
Capacità
17.7 ft³
500 l
Peso
842.2 lb
382 kg

Descrizione generale

Utilizzo ideale per applicazioni di livellamento, ma adatta per attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 1.500 mm (59 in)

Larghezza 59.1 in 1500 mm
Capacità 17.7 ft³ 500 l
Peso 842.2 lb 382 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 43 in 1093 mm
Tipo di interfaccia S-50 S-50

Scopri il confronto tra 1.500 mm (59 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.