Foto professionale

Benne inclinabili per la pulizia dei canali - Miniescavatore 1.000 mm (39 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
39.4 in
1000 mm
Capacità
2 ft³
56 l
Peso
185.2 lb
84 kg

Descrizione generale

Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.

Caratteristiche tecniche di 1.000 mm (39 in)

Larghezza 39.4 in 1000 mm
Capacità 2 ft³ 56 l
Peso 185.2 lb 84 kg
Spessore del tagliente base 0.4 in 10 mm
Raggio della punta 18 in 458 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1.000 mm (39 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.