Miniescavatore 305 CR

Miniescavatori 305 CR

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
45 HP
33.6 kW
Peso operativo
12688 lb
5754 kg
Profondità di scavo
144.5 in
3670 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 305 CR offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino al 10% Minore costo totale di gestione

con intervalli di manutenzione estesi, costi di riparazione ridotti e un accesso semplificato per la manutenzione

Fino al 20% nelle operazioni

di sollevamento, scavo e altro

Caratteristiche tecniche di 305 CR

Potenza netta 45 HP 33.6 kW
Modello motore Turbocompressore C1.7 Turbocompressore C1.7
Cilindrata 101 in³ 1.662 l
Potenza lorda - 2.400 giri/min - SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW
Corsa 3.9 in 100 mm
Foro 3.3 in 84 mm
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 45 HP 33.6 kW
Nota La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.
Peso operativo 12688 lb 5754 kg
Nota (2) **Il peso massimo tiene conto di cingoli in acciaio con pattini, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama dritta, contrappeso aggiuntivo e nessuna benna. **Il peso massimo tiene conto di cingoli in acciaio con pattini, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama dritta, contrappeso aggiuntivo e nessuna benna.
Peso operativo minimo con cabina* 11257 lb 5105 kg
Nota (1) *Il peso minimo tiene conto di cingoli in gomma, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama dritta, nessuna benna e nessun contrappeso aggiuntivo. *Il peso minimo tiene conto di cingoli in gomma, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama dritta, nessuna benna e nessun contrappeso aggiuntivo.
Peso operativo minimo con tettuccio* 11038 lb 5006 kg
Peso operativo massimo con tettuccio** 12491 lb 5665 kg
Peso operativo massimo con cabina** 12710 lb 5764 kg
Profondità di scavo 144.5 in 3670 mm
Sbraccio massimo 235.8 in 5990 mm
Altezza di trasporto complessiva 100.4 in 2550 mm
Parete verticale 100.8 in 2560 mm
Larghezza cingolo 78 in 1980 mm
Lunghezza totale di spedizione* 210.2 in 5340 mm
Gioco di scarico massimo 151.4 in 3845 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 47.2 in 1200 mm
Rotazione del braccio - Destra 34.1 ° 865 mm
Rotazione del braccio - sinistra 615 mm 24.2 °
Ingombro di rotazione senza contrappeso 43.1 in 1095 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 15.7 in 400 mm
Sbraccio massimo - A terra 229.7 in 5835 mm
Lunghezza avambraccio 63 in 1601 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 24.4 in 619 mm
Lunghezza carro complessiva 101.6 in 2580 mm
Sbraccio con braccio ritratto 101.6 in 2580 mm
Massima profondità della lama 25.6 in 650 mm
Massima altezza della lama 15.7 in 400 mm
Altezza di scavo massima 210.8 in 5355 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 74.6 in 1895 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Distanza libera da terra 13.2 in 335 mm
Serbatoio idraulico 16 gal (US) 60 l
Olio motore 1.6 gal (US) 6 l
Impianto idraulico 20 gal (US) 75 l
Serbatoio del combustibile 17 gal (US) 63 l
Sistema di raffreddamento 2.9 gal (US) 11 l
Rotazione del braccio - sinistra 72 gradi 72 gradi
Velocità di rotazione della macchina 9 r/min 9 r/min
Rotazione del braccio - Destra 50 gradi 50 gradi
Forza di scavo - Benna 11061 lbf 49.2 kN
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3843 psi 265 bar
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3843 psi 265 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 7 gal/min 28 L/min
Pressione di funzionamento - Traslazione 3843 psi 265 bar
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 6362 lbf 28.3 kN
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3843 psi 265 bar
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Portata della pompa a 2.400 giri/min 35 gal/min 133 L/min
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 21 gal/min 80 L/min
Pressione di funzionamento - Rotazione 2901 psi 200 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 5665 lbf 25.2 kN
Ingombro di rotazione senza contrappeso 43.1 in 1095 mm
Rotazione del braccio - sinistra 24.2 ° 615 mm
Rotazione del braccio - Destra 34.1 ° 865 mm
Altezza di scavo massima 205.3 in 5215 mm
Parete verticale 91.9 in 2335 mm
Massima altezza della lama 15.7 in 400 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 24.4 in 619 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 71.7 in 1820 mm
Lunghezza totale di spedizione* 208.9 in 5305 mm
Altezza di trasporto complessiva 100.4 in 2550 mm
Profondità di scavo 134.6 in 3420 mm
Sbraccio massimo - A terra 220.1 in 5590 mm
Gioco di scarico massimo 145.7 in 3700 mm
Sbraccio massimo 226.6 in 5755 mm
Sbraccio con braccio ritratto 101.2 in 2570 mm
Massima profondità della lama 25.6 in 650 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Lunghezza carro complessiva 101.6 in 2580 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 15.7 in 400 mm
Lunghezza avambraccio 53.2 in 1351 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 47.2 in 1200 mm
Distanza libera da terra 13.2 in 335 mm
Forza di trazione massima - Alta velocità 5553 lbf 24.7 kN
Velocità di marcia - Alta 3.1 miglia/h 5 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.7 miglia/h 2.8 km/h
Pressione a terra - Peso massimo 4.7 psi 32.2 kPa
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Pressione a terra - Peso minimo 4 psi 27.3 kPa
Forza di trazione massima - Bassa velocità 11353 lbf 50.5 kN
Contrappeso 534 lb 242 kg
Lama angolabile 203 lb 92 kg
Avambraccio lungo 75 lb 34 kg
Cingoli in acciaio con pattini 827 lb 375 kg
Lama angolata - Dritta 25 gradi 25 gradi
Larghezza lama angolata 78 in 1980 mm
Altezza lama angolata 15.7 in 400 mm
Larghezza lama diritta 78 in 1980 mm
Altezza lama diritta 15.4 in 390 mm
Lama angolare - Sinistra 25 gradi 25 gradi
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"

305 CR Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore turbo Cat® C1.7 (EU Stage V)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore acqua/combustibile
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Accumulatore
  • Freno di rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

CABINA

  • Tettuccio o cabina (tettuccio non disponibile in alcune regioni)
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I
  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Poggiapolsi regolabili
  • Tappetino lavabile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso
  • Sedile con sospensioni in tessuto (solo cabina)
  • Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3")
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Vano portaoggetti
  • Lucernaio
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Avvisatore acustico
  • Luce interna (solo cabina)
  • Luce braccio, alogena (non disponibile in tutte le regioni)
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up
    –Jog Dial (solo cabina)

CARRO

  • Cinghia in gomma (400 mm/15,7")
  • Lama diritta dozer
  • Lama apripista con flottaggio
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (2.716 mm/106,9")
  • Avambraccio di serie (1.351 mm/53,2")
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione per thumb
  • Anello di sollevamento certificato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Scollegamento della batteria
  • Presa di alimentazione 12 volt
  • Allarme di marcia (a richiesta in alcune regioni)

305 CR Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Cabina con climatizzatore
  • Cabina con riscaldamento
  • Nessun pedale di comando marcia e leva manuale (a richiesta in alcune regioni)
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Luci anteriori a LED
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Luce braccio a LED
  • Specchietti, lato sinistro, destro e posteriore
  • Telecamera
  • Radio – Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)
  • Monitor avanzato di nuova generazione
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

CARRO

  • Cingolo in acciaio (400 mm/15,7")
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma
  • Lama angolabile

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (1.601 mm/63")
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco idraulico
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Tubazioni deviazione benna
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Product Link™ PL243 (si applica la normativa)
  • Product Link PL643 (si applica la normativa)

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore in policarbonato a metà altezza (solo tettuccio)
  • Protezione anteriore in policarbonato (ISO 10262 1998 Livello I e EN356 P5A)
  • Protezione anteriore per impieghi gravosi ISO 10262:1998 Livello II
  • Protezione superiore per impieghi gravosi 10262:1998 Livello II (solo cabina)

ALTRO

  • Compatibilità con bio-olio
  • Scarico Eco
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Contrappeso (242 kg/534 lb)

Scopri il confronto tra 305 CR e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 305 CR

Miniescavatore idraulico 305 CR

Miniescavatore idraulico 305 CR

Miniescavatore idraulico 305 CR

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista lato destro

Vista parte inferiore

Miniescavatore idraulico 305 CR
Miniescavatore idraulico 305 CR
Miniescavatore idraulico 305 CR
Miniescavatore idraulico 305 CR
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista lato destro
Vista parte inferiore

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  305 CR

Visualizza più offerte