Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 500 mm (20 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
19.7 in
500 mm
Capacità
3.5 ft³
100 l
Peso
202.8 lb
92 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 500 mm (20 pollici)

Larghezza 19.7 in 500 mm
Capacità 3.5 ft³ 100 l
Peso 202.8 lb 92 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.7 in 781 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 500 mm (20 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.