Larghezza | 18 in 457 mm |
Capacità | 5.3 ft³ 150.1 l |
Peso | 332.9 lb 151 kg |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Raggio della punta | 40.1 in 1018 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Benne per impieghi gravosi progettate per le massime prestazioni e il massimo valore in un'ampia gamma di applicazioni.
Larghezza | 18 in 457 mm |
Capacità | 5.3 ft³ 150.1 l |
Peso | 332.9 lb 151 kg |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Raggio della punta | 40.1 in 1018 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro