Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 900 mm (35 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
35.4 in
900 mm
Capacità
12.4 ft³
352 l
Peso
434.3 lb
197 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 900 mm (35 pollici)

Larghezza 35.4 in 900 mm
Capacità 12.4 ft³ 352 l
Peso 434.3 lb 197 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 37.4 in 950 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-10 Attacco CW-10

Scopri il confronto tra 900 mm (35 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.