Tagliente di livellamento della benna per impieghi generici

Impieghi generici Benna per impieghi generici da 1.300 mm (51 pollici): 467-1821

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
51 pollici
1300 mm
Capacità
1.88 yd³
1.44 m³
Peso
2429 lb
1102 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario. non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgersi al dealer Cat per le attrezzature specifiche disponibili nella propria regione.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi generici da 1.300 mm (51 pollici): 467-1821

Larghezza 51 pollici 1300 mm
Capacità 1.88 yd³ 1.44 m³
Peso 2429 lb 1102 kg
Interfaccia Per l'uso con attacco dedicato CW-45 S Per l'uso con attacco dedicato CW-45 S
Quantità adattatori 5 5
Dimensioni adattatore K90 K90
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi generici da 1.300 mm (51 pollici): 467-1821 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Tagliente di livellamento della benna per impieghi generici

Tagliente di livellamento della benna per impieghi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia