Foto professionale

Benne per scavi Nordic 830 mm (33 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
32.7 in
830 mm
Capacità
14.1 ft³
400 l
Peso
643.7 lb
292 kg

Descrizione generale

Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 830 mm (33 in)

Larghezza 32.7 in 830 mm
Capacità 14.1 ft³ 400 l
Peso 643.7 lb 292 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 45.2 in 1147 mm
Tipo di interfaccia Attacco S-50 Attacco S-50

Scopri il confronto tra 830 mm (33 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.