Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 400 mm (16 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
15.7 in
400 mm
Capacità
1.7 ft³
48 l
Peso
99.2 lb
45 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 400 mm (16 pollici)

Larghezza 15.7 in 400 mm
Capacità 1.7 ft³ 48 l
Peso 99.2 lb 45 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 20.4 in 518 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 400 mm (16 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.