Benna universale

Impieghi universali Benna universale da 600 mm (24 pollici): 571-2931

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
24 pollici
600 mm
Capacità
0.4 yd³
0.31 m³
Peso
766 lb
347 kg

Descrizione Generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna universale da 600 mm (24 pollici): 571-2931

Larghezza 24 pollici 600 mm
Capacità 0.4 yd³ 0.31 m³
Peso 766 lb 347 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 3 3
Dimensioni adattatore Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna universale da 600 mm (24 pollici): 571-2931 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna universale

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore Di Attrezzature Cat Pl161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qual…

1 - 8 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi el…

Esplora tecnologia