Foto professionale

Benne per scavi Nordic 600 mm (24 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
23.6 in
600 mm
Capacità
5.7 ft³
160 l
Peso
235.9 lb
107 kg

Descrizione generale

Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Caratteristiche tecniche di 600 mm (24 in)

Larghezza 23.6 in 600 mm
Capacità 5.7 ft³ 160 l
Peso 235.9 lb 107 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 15 mm
Raggio della punta 30.9 in 785 mm
Tipo di interfaccia Attacco S-40 Attacco S-40

Scopri il confronto tra 600 mm (24 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.