Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 750 mm (30 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
29.5 in
750 mm
Capacità
6 ft³
170 l
Peso
257.9 lb
117 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 750 mm (30 in)

Larghezza 29.5 in 750 mm
Capacità 6 ft³ 170 l
Peso 257.9 lb 117 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 30.7 in 781 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 750 mm (30 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.