Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 600 mm (24 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
23.6 in
600 mm
Capacità
2.9 ft³
82 l
Peso
127.9 lb
58 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 600 mm (24 pollici)

Larghezza 23.6 in 600 mm
Capacità 2.9 ft³ 82 l
Peso 127.9 lb 58 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 22.7 in 576 mm
Tipo di interfaccia Attacco CW-05 Attacco CW-05

Scopri il confronto tra 600 mm (24 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.