Miniescavatore 306 CR

Miniescavatori 306 CR

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
55.9 HP
41.7 kW
Peso operativo
15766 lb
7150 kg
Profondità di scavo
162 pollici
4110 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore 306 CR Cat® offre prestazioni e potenza massima in un formato ridotto per i lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino al 10% Minore costo totale di gestione

con efficienza dei consumi migliorata e intervalli di manutenzione prolungati

Fino al 20% nelle operazioni

con miglioramenti e impostazioni operatore personalizzabili per sollevamento, rotazione, marcia e multifunzione

Caratteristiche tecniche di 306 CR

Potenza netta 55.9 HP 41.7 kW
Potenza lorda - ISO 14396 57.9 HP 43.2 kW
Cilindrata 148 in³ 2.43 l
Foro 3.4 pollici 87 mm
Corsa 4 pollici 102.4 mm
Modello motore Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Potenza netta a 2.200 giri/min - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 55.9 HP 41.7 kW
Peso operativo 15766 lb 7150 kg
Peso operativo minimo con tettuccio* 14134 lb 6410 kg
Peso operativo massimo con tettuccio** 15633 lb 7090 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato dai cingoli in acciaio con pattini, dal contrappeso aggiuntivo, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio lungo, dalla lama fissa, ma non dalla benna. **Il peso massimo è dato dai cingoli in acciaio con pattini, dal contrappeso aggiuntivo, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio lungo, dalla lama fissa, ma non dalla benna.
Peso operativo massimo con cabina** 15766 lb 7150 kg
Peso operativo minimo con cabina* 14266 lb 6470 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama fissa, ma non dalla benna. *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama fissa, ma non dalla benna.
Contrappeso 551 lb 250 kg
Avambraccio lungo 97 lb 44 kg
Cingoli in acciaio con pattini 827 lb 375 kg
Lama angolabile 225 lb 102 kg
Portaforche XTC (senza attrezzi) 141 lb 64 kg
Pressione a terra - Peso minimo 5.1 psi 35.4 kPa
Pressione a terra - Peso massimo 5.7 psi 39.1 kPa
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Forza di trazione massima - Alta velocità 6969 lbf 31 kN
Forza di trazione massima - Bassa velocità 12589 lbf 56 kN
Velocità di marcia - Alta 3.1 miglia/h 5 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.7 miglia/h 2.8 km/h
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Impianto idraulico 27.5 gal (US) 104 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Olio motore 2.1 gal (US) 8 l
Serbatoio del combustibile 34.3 gal (US) 130 l
Pressione di funzionamento - Traslazione 3553 psi 24500 kPa
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 24 gal/min 90 L/min
Forza di scavo - Benna 11578 lbf 51.5 kN
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3553 psi 24500 kPa
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 9 gal/min 33 L/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3553 psi 24500 kPa
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3553 psi 24500 kPa
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 6632 lbf 29.5 kN
Pressione di funzionamento - Rotazione 3263 psi 22500 kPa
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 5957 lbf 26.5 kN
Portata della pompa a 2.400 giri/min 40 gal/min 151 L/min
Rotazione del braccio - Destra 65 gradi 65 gradi
Rotazione del braccio - sinistra 60 gradi 60 gradi
Velocità di rotazione della macchina 11 r/min 11 r/min
Larghezza lama diritta 78 pollici 1980 mm
Larghezza lama angolata 78 pollici 1980 mm
Altezza lama diritta 15.4 pollici 390 mm
Altezza lama angolata 15.7 pollici 400 mm
Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello II) ISO 10262:1998 (Livello II)
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 16 pollici 400 mm
Sbraccio massimo 248 pollici 6295 mm
Lunghezza avambraccio 62 pollici 1580 mm
Parete verticale 107 pollici 2710 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 27 pollici 672 mm
Sbraccio massimo - A terra 241 pollici 6130 mm
Massima altezza della lama 16 pollici 415 mm
Distanza libera da terra 12 pollici 306 mm
Sbraccio con braccio ritratto 98 pollici 2485 mm
Rotazione del braccio - Destra 36 pollici 910 mm
Altezza di trasporto 69 pollici 1755 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 58 pollici 1475 mm
Altezza cabina 100 pollici 2545 mm
Larghezza all'alloggiamento superiore 77 pollici 1950 mm
Gioco di scarico massimo 170 pollici 4325 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 53 pollici 1350 mm
Rotazione del braccio - sinistra 29 pollici 735 mm
Lunghezza carro complessiva 102 pollici 2580 mm
Altezza di scavo massima 230 pollici 5835 mm
Massima profondità della lama 24 pollici 600 mm
Larghezza cingoli complessiva 78 pollici 1980 mm
Profondità di scavo 146 pollici 3710 mm
Lunghezza di trasporto complessiva 235 pollici 5975 mm
Profondità di scavo 162 pollici 4110 mm
Massima altezza della lama 16 pollici 415 mm
Larghezza cingoli complessiva 78 pollici 1980 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 16 pollici 400 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 58 pollici 1475 mm
Parete verticale 125 pollici 3165 mm
Sbraccio con braccio ritratto 117 pollici 2960 mm
Massima profondità della lama 24 pollici 600 mm
Altezza di scavo massima 241 pollici 6130 mm
Altezza di trasporto 95 pollici 2410 mm
Lunghezza avambraccio 78 pollici 1980 mm
Distanza libera da terra 12 pollici 306 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 27 pollici 672 mm
Larghezza all'alloggiamento superiore 77 pollici 1950 mm
Lunghezza carro complessiva 102 pollici 2580 mm
Lunghezza di trasporto complessiva 234 pollici 5950 mm
Altezza cabina 100 pollici 2545 mm
Sbraccio massimo 263 pollici 6685 mm
Rotazione del braccio - sinistra 29 pollici 735 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 53 pollici 1350 mm
Rotazione del braccio - Destra 36 pollici 910 mm
Gioco di scarico massimo 182 pollici 4610 mm
Sbraccio massimo - A terra 257 pollici 6535 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.287). L'impianto contiene 0,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.287). L'impianto contiene 0,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche.

306 CR Attrezzatura standard

CABINA E TETTUCCIO

  • Protezione superiore ISO 10262 1998 Livello I
  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Dispositivo di modifica della configurazione dei comandi
  • Poggiapolsi regolabili
  • Poggiapiedi sagomati
  • Tappetino lavabile rimovibile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiavetta Cat con opzione codice di accesso
  • Comando di blocco dell'impianto idraulico
  • Sedile con sospensioni a schienale alto
  • Cintura di sicurezza retrattile (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Portadocumenti
  • Perni di montaggio per la protezione anteriore e superiore
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro della cabina (lato sinistro) e braccio
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di ultima generazione (IP66)
    – Indicatori del livello del carburante e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Monitoraggio della manutenzione e della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice numerico di sicurezza
    – Selezione lingue
    – Predisposizione per telecamera (IP68 e IP69K)
    – Contaore con interruttore Wake Up

SOLO CABINA

  • Pressione sonora sull'operatore di 72 dB(A) ISO 6396 2008
  • HVAC con controllo automatico della temperatura
  • Parabrezza anteriore inferiore integrato
  • Portaoggetti sopra la testa con parabrezza con servomeccanismo
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Illuminazione interna a LED
  • Presa di alimentazione 12 V
  • Radio – Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica)
  • Lucernaio
  • Interfaccia Jog Dial

CARRO

  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Tendicingoli idraulici
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Lama diritta dozer
  • Flottaggio della lama
  • Bordo soggetto a usura reversibile, imbullonato
  • Cingoli in gomma

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (3.055 mm/120,3 in)
  • Avambraccio standard (1.580 mm/62,2 in)
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On/Attacco manuale/Attacco idraulico per strumenti Cat
  • Predisposizione per thumb

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 90 ampere
  • Batteria da 650 CCA esente da manutenzione
  • Scollegamento della batteria
  • Interruttore di circuito
  • Interruttore di spegnimento con chiave di accensione
  • Avvisatore acustico
  • Product Link™ Basic (si applicano normative)
  • Allarme di marcia

ALTRO

  • Blocchi sulle porte vani esterni
  • Tappo combustibile con serratura
  • Presa faro rotante
  • Catarifrangenti posteriori

306 CR Attrezzatura a richiesta

CABINA E TETTUCCIO

  • Parapioggia
  • Monitor avanzato di nuova generazione (tutti gli elementi seguenti sono inclusi nell'opzione Monitor avanzato di nuova generazione)
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

SOLO CABINA

  • Solo riscaldamento cabina
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato

CARRO

  • Lama angolabile
  • Extra Tool Carrier (XTC)
  • Cingoli in acciaio (larghezza 450 mm/17,7 in)
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (190 mm/78 in)
  • Attrezzatura tra cui benne, coclee e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Anello di sollevamento certificato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Product Link Elite (si applicano normative)
  • Telecamera
  • Faro rotante

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore per impieghi gravosi ISO 10262 1998 Livello II
  • Protezione anteriore a rete ISO 10262 1998 Livello I
  • Protezione superiore cabina ISO 10262 1998 Livello II
  • Finestra anteriore in policarbonato EN356 P5A (solo cabina)
  • Protezioni guidacingoli

ALTRO

  • Contrappeso aggiuntivo
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Pompa di rifornimento

Scopri il confronto tra 306 CR e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 306 CR

Miniescavatore idraulico 306 CR

Miniescavatore idraulico 306 CR

Miniescavatore idraulico 306 CR

Miniescavatore idraulico 306 CR
Miniescavatore idraulico 306 CR
Miniescavatore idraulico 306 CR
Miniescavatore idraulico 306 CR

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  306 CR

Visualizza più offerte