Foto professionale

Benne per scavo - Miniescavatore 452 mm (18 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
17.8 in
452 mm
Capacità
1.6 ft³
44 l
Peso
88.2 lb
40 kg

Descrizione generale

Queste benne sono ideali per lo scavo in terreni da morbidi a medi.

Caratteristiche tecniche di 452 mm (18 pollici)

Larghezza 17.8 in 452 mm
Capacità 1.6 ft³ 44 l
Peso 88.2 lb 40 kg
Spessore del tagliente base 0.6 in 16 mm
Raggio della punta 20.1 in 511 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 452 mm (18 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Panoramica benne per mini escavatore Cat®

Panoramica benne per mini escavatore Cat®