Benna per impieghi gravosi

Impieghi universali Benna universale da 600 mm (24 pollici): 550-9426

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
24 pollici
600 mm
Capacità
0.6 yd³
0.46 m³
Peso
1402 lb
636 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario.

Caratteristiche tecniche di Benna universale da 600 mm (24 pollici): 550-9426

Larghezza 24 pollici 600 mm
Capacità 0.6 yd³ 0.46 m³
Peso 1402 lb 636 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 3 3
Dimensioni adattatore Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna universale da 600 mm (24 pollici): 550-9426 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per impieghi gravosi

Benna per impieghi gravosi

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia