Benna per impieghi generici

Impieghi generici Benna per impieghi generici da 2.050 mm (81 pollici): 528-8162

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
81 in
800 mm
Capacità
6.02 yd³
4.6 m³
Peso
8728 lb
3959 kg

Descrizione generale

Le benne Cat® sono molto più di un componente aggiuntivo, sono un'estensione delle macchine Cat. Ognuna è perfettamente bilanciata per i nostri escavatori, così da permettervi di sollevare carichi senza compromettere l'efficienza dei consumi o la salute della macchina. Le abbiamo costruite per fare rifornimento più velocemente, controllare il carico e adattarsi all'impiego necessario. non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgersi al dealer Cat per le attrezzature specifiche disponibili nella propria regione.

Caratteristiche tecniche di Benna per impieghi generici da 2.050 mm (81 pollici): 528-8162

Larghezza 81 in 800 mm
Capacità 6.02 yd³ 4.6 m³
Peso 8728 lb 3959 kg
Interfaccia Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come pin-on o con attacco spinotto-benna Cat
Quantità adattatori 5 5
Dimensioni adattatore J250 J250
Tipo di tagliente Diritto Diritto

Scopri il confronto tra Benna per impieghi generici da 2.050 mm (81 pollici): 528-8162 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna per impieghi generici

Benna per impieghi generici

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia