Studiobilder
NYTT

Högtippande skopor 5,0 m3 (6,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
119.4 tum
3032 millimeter
Höjd
74 tum
1879 millimeter
Vikt
4903.1 lb
2224 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 5,0 m3 (6,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 119.4 tum 3032 millimeter
Höjd 74 tum 1879 millimeter
Vikt 4903.1 lb 2224 kg
Längd 80.7 tum 2051 millimeter
Kapacitet 6.5 yd³ 5 m³
Bottenkantens tjocklek 1.6 tum 40 millimeter
Skärkantens tjocklek 1.2 tum 30 millimeter
Typ av gränssnitt Fäste med horisontell pinne (L50) Fäste med horisontell pinne (L50)
Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Jämför 5,0 m3 (6,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.