Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Bredd
94 tum
3201 millimeter
Vikt
4535 lb
2057 kg

Översikt

Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Bredd 94 tum 3201 millimeter
Vikt 4535 lb 2057 kg
Kapacitet 1.82 yd³ 1.4 m³
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild