Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 5,0 m³ (6,50 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fusion
Fusion
Bredd
126 tum
3201 millimeter
Vikt
4852 lb
2201 kg

Översikt

Lastarskopa på 5,0 m³ (6,50 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 5,0 m³ (6,50 yd³) i Performance-serien

Fäste Fusion Fusion
Bredd 126 tum 3201 millimeter
Vikt 4852 lb 2201 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 6.5 yd³ 5 m³
Kapacitet 6.5 yd³ 5 m³

Jämför Lastarskopa på 5,0 m³ (6,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild