21,4 m³ (28 yd³) – 624-1230

Berg 21,4 m³ (28 yd³) – 624-1230

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
6240 millimeter
246 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

21,4 m³ (28 yd³) bergskopa för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 21,4 m³ (28 yd³) – 624-1230

Skopbredd 6240 millimeter 246 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 45614 lb 20690 kg
Kapacitet 28 yd³ 21.4 m³
Nominell densitet (högt lyft) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 21,4 m³ (28 yd³) – 624-1230 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa