Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 5,2 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
126 tum
3193 mm
Vikt
6047 lb
2743 kg
Kapacitet
6.75 yd³
5.2 m³

Översikt

Skopa med plan botten på 5,2 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 5,2 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien

Bredd 126 tum 3193 mm
Vikt 6047 lb 2743 kg
Kapacitet 6.75 yd³ 5.2 m³

Jämför Skopa med plan botten på 5,2 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten

Se aktuella erbjudanden för  Skopa med plan botten på 5,2 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden