Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 3,3 m³ (4,25 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
118 tum
2994 millimeter
Vikt
4447 lb
2017 kg
Kapacitet
4.25 yd³
3.3 m³

Översikt

Skopa med plan botten på 3,3 m³ (4,25 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 3,3 m³ (4,25 yd³) i Performance-serien

Bredd 118 tum 2994 millimeter
Vikt 4447 lb 2017 kg
Kapacitet 4.25 yd³ 3.3 m³

Jämför Skopa med plan botten på 3,3 m³ (4,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten