Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
126 tum
3201 millimeter
Vikt
4980 lb
2259 kg
Kapacitet
6 ft³
4.6 l

Översikt

Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Bredd 126 tum 3201 millimeter
Vikt 4980 lb 2259 kg
Kapacitet 6 ft³ 4.6 l

Jämför Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten