Studiobilder

Lastarskopor – Performance-serien 2,7 m3 (3,5 yd3), direktinfäst

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
99.5 tum
2528 millimeter
Höjd
55.8 tum
1418 millimeter
Vikt
2134.1 lb
968 kg

Översikt

Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2,7 m3 (3,5 yd3), direktinfäst

Bredd 99.5 tum 2528 millimeter
Höjd 55.8 tum 1418 millimeter
Vikt 2134.1 lb 968 kg
Längd 53.7 tum 1365 millimeter
Kapacitet 3.5 yd³ 2.7 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,7 m3 (3,5 yd3), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.