Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 3,3 m³ (4,25 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fusion
Fusion
Bredd
114 tum
2894 millimeter
Vikt
3294 lb
1494 kg

Översikt

Lastarskopa på 3,3 m³ (4,25 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,3 m³ (4,25 yd³) i Performance-serien

Fäste Fusion Fusion
Bredd 114 tum 2894 millimeter
Vikt 3294 lb 1494 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 4.25 yd³ 3.3 m³
Kapacitet 4.25 yd³ 3.3 m³

Jämför Lastarskopa på 3,3 m³ (4,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild