Studiobilder

Skopor med plan botten – Performance-serien 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
107.8 tum
2738 millimeter
Höjd
53.1 tum
1350 millimeter
Vikt
2636.7 lb
1196 kg

Översikt

Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder

Bredd 107.8 tum 2738 millimeter
Höjd 53.1 tum 1350 millimeter
Vikt 2636.7 lb 1196 kg
Längd 59.6 tum 1515 millimeter
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³
Bottenkantens tjocklek 1.3 tum 32 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder med produkter som ofta jämförs.