Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fusion
Fusion
Bredd
79 tum
3201 millimeter
Vikt
4517 lb
2049 kg

Översikt

Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Fäste Fusion Fusion
Bredd 79 tum 3201 millimeter
Vikt 4517 lb 2049 kg
Kapacitet 1.29 yd³ 0.98 m³
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild