13 m³ (17 yd³) – 630-4952

Berg 13 m³ (17 yd³) – 630-4952

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
190 tum
4824 millimeter
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

13 m³ (17 yd³) bergskopa för 992 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 13 m³ (17 yd³) – 630-4952

Skopbredd 190 tum 4824 millimeter
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 21720 lb 9852 kg
Kapacitet 13 m³ 17 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Berg Berg

Jämför 13 m³ (17 yd³) – 630-4952 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa