Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 5,6 m³ (7,25 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
141 tum
3580 millimeter
Vikt
9061 lb
4110 kg
Kapacitet
9.5 yd³
7.3 m³

Översikt

Skopa med plan botten på 5,6 m³ (7,25 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 5,6 m³ (7,25 yd³) i Performance-serien

Bredd 141 tum 3580 millimeter
Vikt 9061 lb 4110 kg
Kapacitet 9.5 yd³ 7.3 m³

Jämför Skopa med plan botten på 5,6 m³ (7,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten