Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
126 tum
3193 millimeter
Vikt
5796 lb
2629 kg
Kapacitet
5.75 yd³
4.4 m³

Översikt

Skopa med plan botten på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Bredd 126 tum 3193 millimeter
Vikt 5796 lb 2629 kg
Kapacitet 5.75 yd³ 4.4 m³

Jämför Skopa med plan botten på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten