Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 5,1 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Bredd
72 tum
3357 millimeter
Vikt
6149 lb
2789 kg

Översikt

Lastarskopa på 5,1 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 5,1 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien

Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Bredd 72 tum 3357 millimeter
Vikt 6149 lb 2789 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Ja Ja
Kapacitet 1.45 yd³ 1.11 m³

Jämför Lastarskopa på 5,1 m³ (6,75 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild