Studiobilder
NYTT

Högtippande skopor 3,0 m3 (3,9 yd3), direktinfästning, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
99.4 tum
2524 millimeter
Höjd
65.8 tum
1671 millimeter
Vikt
4792.8 lb
2174 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 3,0 m3 (3,9 yd3), direktinfästning, bultmonterat skärstål

Bredd 99.4 tum 2524 millimeter
Höjd 65.8 tum 1671 millimeter
Vikt 4792.8 lb 2174 kg
Längd 74 tum 1880 millimeter
Kapacitet 3.9 yd³ 3 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Jämför 3,0 m3 (3,9 yd3), direktinfästning, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.