930M

Små hjullastare 930M

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
168 hp
125 K/W
Arbetsvikt
31382 lb
14235 kg
Skopvolymer
2,1–5,0 m3 (2,7–6,5 yd3)
2,1–5,0 m3 (2,7–6,5 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat 930M Liten hjullastare sätter standarden för produktivitet, bränsleeffektivitet och förarkomfort. Det förbättrade, optimerade lastarlänkaget med Z-balk ger den snabba lastningskapaciteten hos den traditionella Z-balken och dessutom parallellyftförmågan och lasthanteringskapaciteten hos en redskapsbärare. C7.1 ACERT-motorn med högt vridmoment och låg hastighet arbetar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/EU steg V med en miljövänlig modul för rena emissioner konstruerad för självreglering, så att du kan koncentrera dig på arbetet. Upplev den nya branschstandarden.

Fördelar

Minskad med 30% Engine Speed

Lägre motorvarvtal minskar bränsleförbrukningen.

MER Kontroll

Förfinad styrning med konsekventa och förutsägbara bromssträckor.

Klassledande 68 dB(A) Ljudnivå

Vid 1 600 varv/min i standardläget.

Produktspecifikation för 930M

Maximal bruttoeffekt 168 hp 125 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 156 hp 116 K/W
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 588 ft·lbf 797 N·m
Maximal bruttoeffekt – 1 800 varv – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 170 mhp 170 mhp
Maximal bruttoeffekt – 1 800 varv – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 168 hp 125 K/W
Slagvolym (prestandaeffektläge: växelintervall 1–4) 427 tum³ 7.01 l
Obs! (2) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik.
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 601 ft·lbf 815 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 158 mhp 158 mhp
Obs! (1) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet.
Maximal bruttoeffekt – 1 600 varv – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 160 hp 119 K/W
Motormodell Cat C7.1** Cat C7.1**
Slagvolym (standardeffektläge: växelintervall 1–3*) 427 tum³ 7.01 l
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 163 hp 122 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 166 mhp 166 mhp
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Obs! (3) **Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V för terränggående fordon. **Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V för terränggående fordon.
Maximal bruttoeffekt – 1 600 varv – ISO 14396 (DIN) (standardeffektläge: intervall 1–3*) 162 mhp 162 mhp
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249:2007 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 587 ft·lbf 796 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 164 hp 122 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249:2007 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 156 hp 116 K/W
Skopvolymer 2,1–5,0 m3 (2,7–6,5 yd3) 2,1–5,0 m3 (2,7–6,5 yd3)
Skopvolymer – lätta material 3,1–5,0m³ (4,0–6,5yd³) 3,1–5,0m³ (4,0–6,5yd³)
Skopvolymer – lastarskopa 2,1–2,7m³ (2,7–3,5yd³) 2,1–2,7m³ (2,7–3,5yd³)
Arbetsvikt 31382 lb 14235 kg
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Obs! (2) Den dynamiska ljudnivån för föraren enligt ISO 6396:2008*, med en korrekt monterad och underhållen hytt, är:
– Standardhytt: 68 ±3 dB(A)
– Deluxe-hytt: 66 ±2 dB(A)
Den dynamiska ljudnivån för föraren enligt ISO 6396:2008*, med en korrekt monterad och underhållen hytt, är:
– Standardhytt: 68 ±3 dB(A)
– Deluxe-hytt: 66 ±2 dB(A)
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (3) *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Styrcykeltid – från helt åt vänster till helt åt höger – vid 1 800 varv: 90 varv rattrotation 2.4 s 2.4 s
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Maximalt flöde – styrpump 34 gal/min 130 l/min
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3.5 varv 3.5 varv
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500 psi 24130 kPa
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Ramstyrningsvinkel – varje riktning 40° 40°
Hydrauliskt system – inklusive tank 43.6 gal (US) 165 l
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Bakaxlar 6.6 gal (US) 25 l
Transmission – växellåda 2.2 gal (US) 8.5 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Främre axlar 6.9 gal (US) 26 l
Obs! DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.
Bränsletank 51.5 gal (US) 195 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Kylsystem 7.9 gal (US) 30 l
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1 600 varv/min – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 2.7 s 2.7 s
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1 600 varv/min – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 5.7 s 5.7 s
Obs! (1) *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad.
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion 3771 psi 26000 kPa
Maximalt arbetstryck – redskapspump 3771 psi 26000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder 4061 psi 28000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck 4061 psi 28000 kPa
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* 42 gal/min 160 l/min
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1 800 varv/min – tippning, vid maximal lyfthöjd 1.5 s 1.5 s
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1 800 varv/min – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 5.1 s 5.1 s
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1 800 varv/min – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 2.7 s 2.7 s
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1 600 varv/min – total cykeltid 10.1 s 10.1 s
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1 600 varv/min – tippning, vid maximal lyfthöjd 1.7 s 1.7 s
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1 800 varv/min – total cykeltid 9.3 s 9.3 s
Maximalt flöde – redskapspump 50 gal/min 190 l/min
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* 50 gal/min 190 l/min
Obs! (1) EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Bak Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval) Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval)
Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard)
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph)
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25 km/h 40 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17 km/h 27 km/h
Obs! *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph).
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8 km/h 13 km/h
Obs! (3) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Obs! (1) Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Obs! (2) Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Andra alternativ 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 600/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk; massiva däck 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 600/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk; massiva däck
Standardstorlek 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton.
Återvinningsbarhet 94% 94%

930M Standardutrustning

DRIVLINA

  • Duo-Cone™-tätningsskydd
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Cat C7.1-motor
    – Effektlägen (standard och prestanda)
    – Effekt per gruppväxel (hög effekt i gruppväxel 4)
    – Turboladdning och efterkylning
    – Dieselpartikelfilter (permanent)
  • Kodstart (kräver sekundär display)
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Hydrostatisk transmission med elektronisk kontroll
    – Förarlägen (Standard, TC, Hydrostat och Is)
    – Aggressivitet för körriktningsväxling (snabb, medel, långsam)
    – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
    – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Kylsystem av enplanstyp, brett och med en täthet av sex flänsar per tum
  • Provtagningsportar
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK

  • Automatisk sänkning av lyft och tilt-kickout, justerbar från hytten
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Cylinderdämpning vid frånslag och mekaniska ändstopp
  • Finlägeskontroll (snabb, medium, långsam)
  • Inställning av hydraulrespons (snabb, medium, långsam)
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Stolmonterade joystickreglage

ELSYSTEM

  • Kraftig generator, 115 A
  • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system, strömbrytare
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Halogenlampor för arbetsbelysning och körstrålkastare, LED-bakljus
  • Product Link™ PRO med ett treårigt abonnemang
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ

  • 75 mm (3 tum) rullbälte i klar färg med hörbart larm och indikator
  • Automatisk temperaturreglering
  • Hytt, trycksatt
  • Bakåtriktad kamera med skärm
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • Reglage för hydraullås
  • Spegel, enkel
  • Fack för matlåda
  • Radioförberedda högtalare
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Tonat glas i vindruta
  • Spolarförsedd främre torkare/spolare, 2 hastigheter och intervall, fram, lampor, torkare, körriktningsvisare
  • Fjädrande säte, tyg

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stora luckor med justerbar öppnings-/stängningshjälp
  • Cat optimerad Z-balklänkage med parallellyft
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara utrymmen och skåp

930M Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Automatisk smörjning, integrerad i den sekundära displayen
  • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
  • Differential, begränsad slirning, bak
  • Varningsljus, blinkande
  • Hytt, Deluxe (standard i Europa)
    – Kamera, bakåtriktad, integrerad i den avancerade skärmen
    – Elektriskt justerbara och uppvärmda yttre backspeglar (2)
    – Sekundär display för aktivering av funktioner och justering av parametrar
    – LED-innerbelysning
    – Sollucka, fram och bak
    – Sekundär pekskärm
    – Lastarmsfjädring med justerbar hastighetsaktivering
    – Påminnelser om förebyggande underhåll
    – Inbyggd hjälpfunktion (26 språk)
  • Kamera, takmonterad, vy framåt med separat skärm
  • Kallstartspaket
    – Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1 000 CCA (fyra totalt)
  • Motvikt, ytterligare tillval
  • Redskapsfäste (Fusion och ISO 23727)
  • Skräppaket (låg, medium, hög)
  • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
  • Skyddspaket
  • Länkage, höglyfts
  • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrums- och DEF-belysning
  • Payload-teknik
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-skrivare
  • Product Link ELITE med funktioner för push-meddelanden från programvara, dataloggning, histogram och trendidentifiering
  • Radiopaket
  • Bakåtriktad objektdetektering
  • System för lastarmsfjädring, justerbar via den sekundära displayen
  • Säten
    – Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med medelhögt ryggstöd
    – Premium-säte – fullt justerbart och luftfjädrat i skinn och tyg med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Sätets sittdyna och ryggstöd är uppvärmda och ventilerade.
  • Styrning
    – Dubbelläge och sekundärt
  • Övervakning av däcktryck (TPM)

Jämför 930M med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

Studiobilder

930M Liten hjullastare

930M Liten hjullastare

930M Liten hjullastare

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

930M Liten hjullastare

Studiobilder
930M Liten hjullastare
930M Liten hjullastare
930M Liten hjullastare
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
930M Liten hjullastare

M-seriens små hjullastare | I arbete

M-seriens små hjullastare | Översikt

Inbyggd kvalitet: Cat® små hjullastare tillverkas i Clayton, NC

Översikt över säkerhet och underhåll | Cat® 926M-, 930M-, 938M-seriens små hjullastare

Frånslag, dämpning, skakning och mjuka spärrlägen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Sekundär navigering på displayen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Förebyggande underhåll | Förartips för M-seriens små hjullastare

Kodad startfunktion/individuella förarprofiler | Förartips för M-seriens små hjullastare

Krypkörningsreglering | Förartips för M-seriens små hjullastare

Vridmoment | Förartips för M-seriens små hjullastare

Effektiv körning med hydrostat | Förartips för M-seriens små hjullastare

Gasreglagespärr | Förartips för M-seriens små hjullastare

Finjusteringskontroll och perfekt parallellitet | Förartips för M-seriens små hjullastare

Quick Steer | Förartips för M-seriens små hjullastare

Drivlinans lägen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Hyttreglage och funktioner | Förartips för M-seriens små hjullastare

Hydromekanisk tillämpning | Förartips för M-seriens små hjullastare

Tredje och fjärde extraflöde | Förartips för M-seriens små hjullastare

Reverserande fläkt | Förartips för M-seriens små hjullastare

Anpassa din upplevelse | Förartips för M-seriens små hjullastare

Påfyllningslarm för dieselavgasvätska (DEF) | Förartips för M-seriens små hjullastare

Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Uppdateringar av Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Differentialspärr | Förartips för M-seriens små hjullastare

Övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare

Uppdateringar av övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare

Tomgångsavstängning | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Steglöst justerbart krypläge | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Förar-ID och maskinsäkerhet | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

M-seriens små hjullastare | I arbete
M-seriens små hjullastare | Översikt
Inbyggd kvalitet: Cat® små hjullastare tillverkas i Clayton, NC
Översikt över säkerhet och underhåll | Cat® 926M-, 930M-, 938M-seriens små hjullastare
Frånslag, dämpning, skakning och mjuka spärrlägen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Sekundär navigering på displayen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Förebyggande underhåll | Förartips för M-seriens små hjullastare
Kodad startfunktion/individuella förarprofiler | Förartips för M-seriens små hjullastare
Krypkörningsreglering | Förartips för M-seriens små hjullastare
Vridmoment | Förartips för M-seriens små hjullastare
Effektiv körning med hydrostat | Förartips för M-seriens små hjullastare
Gasreglagespärr | Förartips för M-seriens små hjullastare
Finjusteringskontroll och perfekt parallellitet | Förartips för M-seriens små hjullastare
Quick Steer | Förartips för M-seriens små hjullastare
Drivlinans lägen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Hyttreglage och funktioner | Förartips för M-seriens små hjullastare
Hydromekanisk tillämpning | Förartips för M-seriens små hjullastare
Tredje och fjärde extraflöde | Förartips för M-seriens små hjullastare
Reverserande fläkt | Förartips för M-seriens små hjullastare
Anpassa din upplevelse | Förartips för M-seriens små hjullastare
Påfyllningslarm för dieselavgasvätska (DEF) | Förartips för M-seriens små hjullastare
Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Uppdateringar av Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Differentialspärr | Förartips för M-seriens små hjullastare
Övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare
Uppdateringar av övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare
Tomgångsavstängning | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Steglöst justerbart krypläge | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Förar-ID och maskinsäkerhet | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken