13 m³ (17 yd³) – 630-4954

Extra kraftig granitskopa 13 m³ (17 yd³) – 630-4954

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
196 tum
4980 millimeter
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

13 m³ (17 yd³) granitskopa för kraftig belastning för 992 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 13 m³ (17 yd³) – 630-4954

Skopbredd 196 tum 4980 millimeter
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 14786 kg 32598 lb
Kapacitet 13 m³ 17 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Tillämpning Extra kraftig granitskopa Extra kraftig granitskopa
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 13 m³ (17 yd³) – 630-4954 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa