24,5 m³ (32 yd³) – 627-8404

Berg 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8404

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
6240 millimeter
246 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

24,5 m³ (32 yd³) bergskopa för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8404

Skopbredd 6240 millimeter 246 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 47408 lb 21504 kg
Kapacitet 32 yd³ 24.5 m³
Nominell densitet (högt lyft) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8404 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa